Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+1 773-869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Media Converters

SFP

Connector 1
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 332P6W
  • 360P6W
  • 40-Pin
  • 460P9W
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 516P6W
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 532P6W
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 560P6W
  • 560P9W
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 8-Pin Souriau UTG
  • 9-Pin
  • BARE FIBER
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CS8365
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • F-TYPE (FEMALE) THREADED COAX
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L14-30P
  • NEMA L15-30P
  • NEMA L20-30P
  • NEMA L21-30P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • QSFP-DD
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RIBBON FIBER
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP+
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Connector 2
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 332P6W
  • 360P6W
  • 40-Pin
  • 460P9W
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 516P6W
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 532P6W
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 560P6W
  • 560P9W
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 8-Pin Souriau UTG
  • 9-Pin
  • BARE FIBER
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CS8365
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • F-TYPE (FEMALE) THREADED COAX
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L14-30P
  • NEMA L15-30P
  • NEMA L20-30P
  • NEMA L21-30P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • QSFP-DD
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RIBBON FIBER
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP+
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Network Compatibility
  • 480 Mbps
  • 250 Kbps
  • 10 Mbps
  • 100 Mbps (Fast Ethernet)
  • 1 Gbps (Gigabit)
  • 2.5 Gbps
  • 10 Gbps
  • 25 Gbps
  • 40 Gbps
  • 100 Gbps
  • 400 Gbps
  • 800 Gbps
  • 1000 Mbps
Transmission Distance
  • 2 km
  • 15 km
  • 550 m
  • 300 m
  • 10 km
  • 100 m
  • 20 km
  • Depends on transceiver used
  • 200m
  • 100m (328 ft.)
  • 220 m
  • 150 m
  • 2km
  • 20km
  • 550m
  • 5km
  • 1080p @ 60Hz = 200 ft (60 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz = 150 ft. (45 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz, 4:4:4 = 125 ft (40 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz, 4:4:4 HDR = 125 ft (40 m)
  • 45m (150 ft)
  • 2KM @ 1310NM Wavelength
  • 100M @ 850NM Wavelength
  • 5 Km (Singlemode)
  • 500m (Multimode)
  • 5 Km (3.1 Mile)
  • 100m (330 ft)
  • 230 ft.
  • 230 ft., 400 ft. with B127A-010-H signal booster
  • 400 ft. (120 m)
  • 230 ft. (70m) over Cat6
  • 400 ft. (120 m) with B127A-010-H signal booster
  • 230 ft. (70 m)
  • 400 ft. (121 m) when using B127A-010-H signal booster
  • 230 ft. (Standard)
  • 230 ft (Standard)
  • 400 ft. (with B127A-010-H booster)
  • 230 ft., 400 ft. (with B127A-010-H)
  • 400 ft. (with B127A-010-H signal booster)
  • 230 ft. (70m)
  • 400 ft. (121 m) with signal booster
  • 230 ft., 400 ft. (with B127A-010-H signal booster)
  • 30 km
  • 500 m
  • Dependent on SFP type
  • RJ45 = 100 M
  • <30m (CAT6A)
  • 400 m
loading gif

Need Help Finding Customizable Media Converters?

Tripp Lite's line of Media Converters extend your Ethernet network connection over fiber optic cable with the addition of PoE feature available.

Chat is Offline

Contact an EatonCare Representative
To reach an EatonCare representative, please call:
877-ETN-CARE or 877-386-2273
800-268-3578 Canada
828-651-0786 International

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 773-869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.