Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+(773) 869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Fiber Network Cables

Outdoor

Connector 1
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 40-Pin
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 9-Pin
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP28
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Connector 2
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 40-Pin
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 9-Pin
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP28
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Network Compatibility
  • 250 Kbps
  • 10 Mbps
  • 100 Mbps (Fast Ethernet)
  • 1 Gbps (Gigabit)
  • 2.5 Gbps
  • 10 Gbps
  • 25 Gbps
  • 40 Gbps
  • 100 Gbps
  • 400 Gbps
  • 800 Gbps
Length (ft)
  • 0 - 2
  • 3 - 6
  • 7 - 15
  • 16 - 30
  • 31 - 50
  • 51 - 100
  • 101 - 200
  • 201+
Optical Mode
  • SM
  • OM1
  • OM2
  • OM3
  • OM4
  • OM5
  • OS2
Fiber Type
  • 8.3/125
  • 50/125
  • 62.5/125
  • 9/125
loading gif

Need Help Finding Outdoor Fiber Network Cables?

Tripp Lite offers industrial network cables for outdoor use in connecting 10G Ethernet equipment in harsh environments, such as factories, warehouses, recycling plants and machine shops, that require protection against dust and moisture.

Comparing
0
Products

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +(773) 869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.