Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+(773) 869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Enfriamiento Portátil para Ambientes de TI

Title Enfriamiento Portátil para Ambientes de TI
Duration 00:55 (mm:ss)
Share https://tripplite.eaton.com/video/portable-cooling-for-it-environments-es/163052
Transcript

Los acondicionadores de aire portátiles para TI de Tripp Lite ofrecen alternativas simples, flexibles y manejables para las soluciones convencionales de refrigeración por perímetro y de piso elevado.

Disponibles con capacidades de 12,000 a 24,000 BTU, estas unidades autónomas están llenas de características... como ruedas incorporadas, paneles de control intuitivos, ventilas removibles, conductos flexibles, evaporadores internos y filtros de aire reemplazables. Ruedan fácilmente en espacios de todos los tamaños, por lo que son perfectos para puntos, racks, áreas y enfriamiento de respaldo en gabinetes de cableado de redes, salas de servidores y centros de datos. Casi cualquier persona puede instalarlos y son fáciles de usar.

Si busca una alternativa fiable y rentable a la refrigeración convencional de TI, ordene una unidad de aire acondicionado portátil de Tripp Lite.

Comparing
0
Products

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +(773) 869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.